SN54HCT14
- Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
- Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption: 20-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 18 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Maximum Low Input Current of 1 µA Maximum
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
The SNx4HCT14 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 11月 29日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点