SN54HCT244
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗:最大 80µA ICC
- tpd典型值 = 13ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 输入兼容 TTL 电压
- 三态输出驱动总线和缓冲存储器地址寄存器
这些八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HCT244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器或驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HCT244 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点