SN54HCT373-SP

正在供货

QML-V, Octal D-type Transparent Latches With 3-State Outputs

产品详情

Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • 典型值 tpd =21ns
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 单个封装中包含八个高电流锁存器
  • 针对负载的完全并行访问
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • 典型值 tpd =21ns
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 单个封装中包含八个高电流锁存器
  • 针对负载的完全并行访问
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有三态输出的 SNx4HCT373 八路透明 D 类锁存器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 8月 5日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训