SN54LVC08A
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
- SN74LVC08A 的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- SN54LVC08A 的工作电压范围为 2.0V 至 3.6V
- SNx4LVC08A 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 和 –40°C 至 +125°C
- SN54LVC08A 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.1ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值<0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
SN54LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SNx4LVC08A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B 。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将此类器件用作转换器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
| CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
| LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点