SN54SC1G125-SEP
- VID V62/26602
- 辐射 - 总电离剂量 (TID):
- TID 特征值高达 50krad (Si)
- TID 性能保证高达 30krad(Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad(Si)
- 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
- 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
-
1.2V 至 5.5V 的宽工作范围
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
- 增强型航天塑料:
- 支持国防与航空航天应用
- 受控基线
- 金接合线,NiPdAu 铅涂层
- 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
- 制造、封装测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
SN54SC1G125-SEP 是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出启用 (OE) 输入引脚为逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 为逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN54SC1G125-SEP 具有三态输出的耐辐射单路总线缓冲门 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 11日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC1G125-SEP Total Ionizing Dose (TID) | 2026年 4月 30日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC1G125-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2026年 4月 29日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC1G125-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点