SN74AC74

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Technology family AC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family AC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 10ns
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 10ns

’AC74 是双路正边沿触发 D 型触发器。

’AC74 是双路正边沿触发 D 型触发器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC74 正在供货 具有清零和预设功能的双路 D 类上升沿触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS74 正在供货 具有清零和预置端的施密特触发输入双路负边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC74 正在供货 具有设置和复位端的高速 CMOS 逻辑双路上升沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AC74 具有清零和预设功能的双通道正边沿触发式 D 型触发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-7-30
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频