SN74HCS74
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
该器件包含两个独立的 D 型正缘触发触发器。所有输入均包括施密特触发,可实现慢速或高噪声输入信号。将预设 (PRE) 输入设为低电平,会输出高电平。将清零 (CLR) 输入设为低电平,会重新输出低电平。预设和清零功能是异步的,并且不依赖于其他输入的电平。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟 (CLK) 脉冲正向缘上的输出(Q,Q)处。时钟触发在一定电压电平下发生,并且不与输入 (CLK) 信号的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改数据 (D) 输入处的数据而不影响输出(Q,Q)处的电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74HCS74 具有清零和预设功能的施密特触发输入双路正边沿触发式 D 型触发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 2月 2日 |
| 应用简报 | TI 逻辑系列的内插规格值 | PDF | HTML | 2026年 4月 17日 | |||
| 应用简报 | 使用逻辑器件简化固态继电器设计 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点