产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型输入
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)

SN74ACT245-Q1 包含八个具有共享输出使能 (OE) 和方向控制 (DIR) 的独立逻辑收发器。

SN74ACT245-Q1 包含八个具有共享输出使能 (OE) 和方向控制 (DIR) 的独立逻辑收发器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT374-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八通道 D 类边沿触发式触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT273-Q1 正在供货 具有清零端的汽车级八通道 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT9541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车级八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT373-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路透明 D 类锁存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT7541-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT245-Q1 具有三态输出的汽车类八通道总线收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频