SN74ACT2G101-Q1

正在供货

产品详情

Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 2 Inputs per channel 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10.5ns
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
  • 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
  • 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 快速运行,延迟为 10.5ns

SN74ACT2G101-Q1 包含两个具有上升沿触发可配置 逻辑时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输 入逻辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或 非、异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构, 以支持慢速或高噪声输入信号。

SN74ACT2G101-Q1 包含两个具有上升沿触发可配置 逻辑时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输 入逻辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或 非、异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构, 以支持慢速或高噪声输入信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TPUL2T122-Q1 正在供货 汽车级双通道单稳态 RC 可配置脉冲发生器(TTL 输入) Next generation monostable multivibrator
新 TPUL2T123-Q1 正在供货 具有 CLR RE 端 TTL 输入触发器的汽车级双通道可重触发单稳态 RC 脉冲发生器 Next generation monostable multivibrator
新 TPUL2T223-Q1 正在供货 具有 CLR RE 端 TTL 输入触发器的汽车级双通道单稳态 RC 可配置脉冲发生器 Next generation monostable multivibrator
新 TPUL2G223-Q1 正在供货 具有 CLR RE 端触发的汽车级双通道单稳态 RC 可配置脉冲发生器 Next generation monostable multivibrator

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74ACT2G101-Q1 具有清零功能和 TTL 兼容型输入的 汽车级 双通道可配置数据触发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频