SN74AHC00-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
  • 符合汽车应用要求
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求

SN74AHC00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

SN74AHC00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC7002A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 4 通道、4 输入、1.65V 至 3.6V、24mA 驱动强度或非门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC00A-Q1 正在供货 汽车级四通道、双输入、1.1V 至 3.6V 与非门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC132A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级四路正与非门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC32A-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、双输入、2V 至 3.6V、24mA 驱动强度或门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC7001A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级四通道双输入 1.2V 至 3.6V 与门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC08A-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 3.6V 与门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC02A-Q1 正在供货 汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 3.6V 或非门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC7266A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级四通道双输入异或非门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC7032A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级四通道双输入 1.2V 至 3.6V 或门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC86A-Q1 正在供货 汽车级 4 通道、双输入、2V 至 3.6V XOR(异或)门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC00-Q1 汽车类四路双输入正与非门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-7-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC00 Behavioral SPICE Model

SCLM287.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频