产品详情

Technology family AHC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • 工作范围:2V 至 5.5V
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 施密特触发器输入启用输入噪声电阻
  • 低功耗:最大 20µA ICC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • 工作范围:2V 至 5.5V
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 施密特触发器输入启用输入噪声电阻
  • 低功耗:最大 20µA ICC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SNx4AHC14 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。

每个电路均用作独立反相器,但出于施密特触发器操作方面的原因,对于正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号,这些反相器可能具有不同的输入阈值。

SNx4AHC14 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。

每个电路均用作独立反相器,但出于施密特触发器操作方面的原因,对于正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号,这些反相器可能具有不同的输入阈值。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS14 正在供货 具有施密特触发输入的六反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC14A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道 2V 至 3.6V 反相器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74AC14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74HC14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC04A-Q1 正在供货 汽车类 6 通道、2V 至 3.6V 反相器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC14 六路施密特触发反相器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024-3-6
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC14 Behavioral SPICE Model

SCLM279.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC14 IBIS Model

SCLM086.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频