产品详情

Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 9.5ns(5V 时)
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 9.5ns(5V 时)

这些施密特触发器件包含六个独立的逆变器。

这些施密特触发器件包含六个独立的逆变器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LS06 正在供货 具有集电极开路输出的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS07 正在供货 具有集电极开路输出的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
CD74HC73 正在供货 具有复位端的高速 CMOS 逻辑双路下降沿触发式 J-K 触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS14 正在供货 具有施密特触发输入的六反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC14A 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC74 正在供货 具有清零和预设功能的双路 D 类上升沿触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AC14 六路施密特触发反相器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024-8-12
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AC14 Behavioral SPICE Model

SCAM136.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41068 — 采用 GaN 的 100W D 类音频放大器参考设计

此参考设计演示了采用 GaN HEMT 的单端 D 类功率级。本设计采用 LMG2100R044 作为电源开关,工作频率为 1MHz。 

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频