SN74AHC164-Q1

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,14ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,14ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC164-Q1 是一个具有与门门控串行输入和异步清零 (CLR) 输入的 8 位移位寄存器。输出直接连接到内部移位寄存器,从而随着值移入寄存器,输出会立即发生变化。门控串行(A 和 B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。

SN74AHC164-Q1 是一个具有与门门控串行输入和异步清零 (CLR) 输入的 8 位移位寄存器。输出直接连接到内部移位寄存器,从而随着值移入寄存器,输出会立即发生变化。门控串行(A 和 B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS264 正在供货 8 位并行输出串行移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS30 正在供货 具有施密特触发器输入的 8 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS30-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 8 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS264-Q1 正在供货 汽车级 8 位并行输出串行移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LV164A-Q1 正在供货 汽车级、八位、并行输出串行移位寄存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74HCS164-Q1 正在供货 汽车类 8 位串行输入/并行输出移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC164-Q1 正在供货 汽车级 1.5V 至 6V 8 位串行输入并行输出移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC164-Q1 汽车级 8 位并行输出串行移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频