产品详情

Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,7.3ns(最大值)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,7.3ns(最大值)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC540-Q1 包含八个具有三态输出的逆变器。 540 功能与 240 功能相同,并采用直通式引脚排列。 低电平有效输出能够使引脚(/OE1 和 /OE2)控制所有 八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

SN74AHC540-Q1 包含八个具有三态输出的逆变器。 540 功能与 240 功能相同,并采用直通式引脚排列。 低电平有效输出能够使引脚(/OE1 和 /OE2)控制所有 八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC540A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 8 通道、1.65V 至 3.6V 逆变器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC541A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC573A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 1.65V 至 3.6V 八路透明 D 型锁存器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LV273A-Q1 正在供货 具有清零端的汽车级八通道 D 类触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC540-Q1 具有三态输出的 汽车类 八通道缓冲器/驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频