SN74AHCT126-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装

  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V

  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA

  • 输入兼容 TTL 电压

  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装

  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V

  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA

  • 输入兼容 TTL 电压

  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT126-Q1 器件是一款四路总线缓冲门,具有提供三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。当 OE 为高电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。

SN74AHCT126-Q1 器件是一款四路总线缓冲门,具有提供三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。当 OE 为高电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 SN74ACT125-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入和三态输出的汽车级 4 通道缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
新 SN74ACT126-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级、4.5V 至 5.5V 4 通道缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT126-Q1 具有三态输出的汽车类四路总线缓冲门 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-2-22
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT126 Behavioral SPICE Model

SCLM255.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频