SN74AHCT132

正在供货

具有施密特触发输入的 4 通道、4 输入、4.5V 至 5.5V 与非门

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 采用极低输入转换工作
  • 温度补偿阈值电平
  • 高抗噪性
  • 与 AHCT00 引脚排列相同
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 采用极低输入转换工作
  • 温度补偿阈值电平
  • 高抗噪性
  • 与 AHCT00 引脚排列相同
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

AHCT132 器件是四路正与非门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

每个电路都用作与非门,但是由于施密特操作,它对正向和负向信号具有不同的输入阈值电平。这些电路经过温度补偿,可由最慢的输入斜坡触发,并且仍然能够提供干净无抖动的输出信号。

AHCT132 器件是四路正与非门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

每个电路都用作与非门,但是由于施密特操作,它对正向和负向信号具有不同的输入阈值电平。这些电路经过温度补偿,可由最慢的输入斜坡触发,并且仍然能够提供干净无抖动的输出信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74HCT132 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74ACT132 正在供货 具有 TTL 兼容输入的 4 通道、4 输入与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54AHCT132-SN74AHCT132 四路正与非门,具有施密特触发输入 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023-10-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT132 Behavioral SPICE Model

SCLM254.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频