SN74AHCT1G02

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单路 2 输入、4.5V 至 5.5V 或非门

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AHCT Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

该器件包含一个单通道双输入或非门,以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B 或 Y = A + B。

该器件包含一个单通道双输入或非门,以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AUP1T87 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入正异或非门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74LV1T02 正在供货 单电源 2 输入正或非门逻辑电平转换器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AUP1T86 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入异或门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP1T08 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入正与门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP1T00 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单通道 2 输入正与非门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP1T02 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单通道 2 输入正或非门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT1G02 单通道双输入正或非门 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2024-2-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT1G02 Behavioral SPICE Model

SCLM247.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT1G02 IBIS Model

SCLM012.ZIP (7 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频