SN74AHCT1G04-Q1
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 MIL-STD-883 方法 3015 规定的 1500V
- 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
- 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 输入兼容 TTL 电压
SN74AHCT1G04-Q1 包含一个逻辑门。该器件执行布尔函数 Y = A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01432 — 带充电功能及增强型数据通路性能的汽车无源媒体集线器参考设计
本汽车参考设计展现了适用于媒体端口数据传输的独特方案。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR-25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。该参考设计通过灵活的无源方案实现系统与主机的角色互换以及采用 1x2 英寸的紧凑设计来兼容 USB Type-C 和传统设备充电,大幅简化开发流程。
参考设计
TIDA-01429 — 采用 CAN 的汽车级分立式 SBC 预升压、后降压参考设计
TIDA-01429 参考设计先后实现了一个宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。5.0V 电源用于为控制器局域网 (CAN) 收发器供电,紧凑型 3.3V 固定电压线性压降 (LDO) 稳压器用于为 C2000 微控制器供电。此设计已按照吸波屏蔽外壳 (ALSE) 方法进行了 CISPR 25 辐射发射测试,通过电压法进行了 CISPR 25 传导发射测试,并根据 ISO 11452-4 对大电流注入 (BCI) 的抗扰度进行测试,所有 CAN 通信均在 500KBPS 下进行。这是一款经过电磁兼容性 (EMC) 审查且采用控制器局域网 (CAN) 的 3 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点