TIDA-01429

采用 CAN 的汽车级分立式 SBC 预升压、后降压参考设计

TIDA-01429

设计文件

概述

TIDA-01429 参考设计先后实现了一个宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。5.0V 电源用于为控制器局域网 (CAN) 收发器供电,紧凑型 3.3V 固定电压线性压降 (LDO) 稳压器用于为 C2000 微控制器供电。此设计已按照吸波屏蔽外壳 (ALSE) 方法进行了 CISPR 25 辐射发射测试,通过电压法进行了 CISPR 25 传导发射测试,并根据 ISO 11452-4 对大电流注入 (BCI) 的抗扰度进行测试,所有 CAN 通信均在 500KBPS 下进行。这是一款经过电磁兼容性 (EMC) 审查且采用控制器局域网 (CAN) 的 3 级电源树参考设计,可用于多种需要在低至 3.5V 的输入电压下运行的汽车应用。

系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的许多典型构建块组合在一起的集成电路 (IC),包括收发器、线性稳压器和开关稳压器。虽然这些集成器件可在许多应用中节省空间和成本,但集成器件并不是在每种情况下都适用。对于 SBC 不太适合的应用,采用分立式元件实现上述各个构建块,进而打造一个分立式 SBC,或许会有一定的益处。

特性
  • 宽输入电压、可调节的升压控制器
  • 宽输入电压、5V 固定电压降压转换器
  • 通过 CISPR 25 5 级辐射发射测试
  • 通过 CISPR 25 4 级传导发射测试
  • 通过将电池输入电压降至 3.5V 来维持稳定的3.3V 和 5V 供电
  • 支持高达 40V 的负载转储电压
输出电压选项 TIDA-01429.1 TIDA-01429.2
输入电压(最小值)(V) 4.3 4.3
输入电压(最大值)(V) 42 42
输出电压(标称值)(V) 3.3 5
Iout(最大值)(A) 1 .024
输出功率 (W) 3.3 .12
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU280A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRW5.PDF (269 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRW4.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRW7.ZIP (1372 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDN9.ZIP (821 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRW6.PDF (1221 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRW3.PDF (361 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28030-Q1具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042GV-Q1具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS57140-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHCT1G04-Q1具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类单路 4.5V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G06-Q1具有漏极开路输出的汽车类 2 通道、1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28030具有 60MHz 频率、32kB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用CAN 的汽车分立式SBC 预升压、后降压参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-8-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频