SN74AHCT1G32-Q1
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 20µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
SN74AHCT1G32-Q1 器件是一个单通道双输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01372 — 具有顺序转向动画的汽车 LED 前照灯参考设计
此参考设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车前灯模拟解决方案(采用 SEPIC 拓扑),并且设计还实现了故障模式中低静态电流下的全面汽车诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点