产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 电源工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,5V、50pF 负载时延迟最大值为 11.7ns
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范
  • 电源工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,5V、50pF 负载时延迟最大值为 11.7ns
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT3G99 器件包含三个具有三态输出的独立可 配置逻辑门。每个门有四个输入并执行布尔函数 Y = (A • C + B • C) ⊕ D。所有输入均包括施密特触发,消 除了由边沿变化缓慢或高噪声输入信号导致的任何错误 数据输出。用户可以通过适当地连接输入端 A、B、C 和 D 来选择逻辑功能,例如多路复用器、与、或、 非、异或、异或非、反相器和缓冲器。

SN74AHCT3G99 器件包含三个具有三态输出的独立可 配置逻辑门。每个门有四个输入并执行布尔函数 Y = (A • C + B • C) ⊕ D。所有输入均包括施密特触发,消 除了由边沿变化缓慢或高噪声输入信号导致的任何错误 数据输出。用户可以通过适当地连接输入端 A、B、C 和 D 来选择逻辑功能,例如多路复用器、与、或、 非、异或、异或非、反相器和缓冲器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT3G99 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 和三态输出的 4.5V 至 5.5V、超级可配置多功能门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV3T99 正在供货 具有集成电压电平转换器的超级可配置 3 通道多功能门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT3G99 具有三态输出和施密特触发 TTL 兼容型输入的三路超级可配置多功能门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频