SN74AHCT540

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TVSOP (DGV) 20 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

’AHCT540 八通道缓冲器/驱动器非常适合用于驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。该类器件在封装的相对两侧具有输入端和输出端,有助于印刷电路板布局布线。

’AHCT540 八通道缓冲器/驱动器非常适合用于驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。该类器件在封装的相对两侧具有输入端和输出端,有助于印刷电路板布局布线。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT240-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT8541-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT7541-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT244-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车类 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ABT540 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 4.6ns, average drive strength 64mA
SN74HCT244-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车类 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74LV8T573 正在供货 具有三态输出和集成电平转换功能的八通道透明 D 型锁存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
CD74HCT540 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHCT540 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024-8-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE Model of SN74AHCT540

SCLJ003.ZIP (60 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT540 Behavioral SPICE Model

SCLM239.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT540 IBIS Model

SCLM091.ZIP (19 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频