SN74AHCT594

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
  • 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±3500V 人体放电模型
    • ‌±200V 机器放电模型
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
  • 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±3500V 人体放电模型
    • ‌±200V 机器放电模型

SN74AHCT594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。

SN74AHCT594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT596-Q1 正在供货 汽车级 4.5V 至 5.5V、8 位串行输入并行输出移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT165-Q1 正在供货 具有 TTL TTL 兼容输入的汽车级 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV8T594 正在供货 具有逻辑电平转换器的 1.65V 至 5V 八通道移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT595-Q1 正在供货 具有三态输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV8T165-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级、1.65V 至 5V、并联负载八通道移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT151-Q1 正在供货 汽车级 8 输入多路复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT138-Q1 正在供货 汽车级 3 线至 8 线反向解码器/多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT238-Q1 正在供货 ‌‌汽车级、4.5V 至 5.5V、3 线至 8 线反相和同相解码器和多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT594 具有输出寄存器的 8 位移位寄存器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024-7-12
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频