SN74AHCT594-Q1

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用可湿侧面 QFN (WBQA) 封装
  • 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,12.4ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用可湿侧面 QFN (WBQA) 封装
  • 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,12.4ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT594-Q1 是一款可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟(RCLK、SRCLK)和直接覆盖清零(RCLR、SRCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH’) 输出。

移位寄存器 (SRCLK) 和存储寄存器 (RCLK) 的时钟均为正边沿触发。如果将两个时钟连接在一起,则移位寄存器始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。

SN74AHCT594-Q1 是一款可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟(RCLK、SRCLK)和直接覆盖清零(RCLR、SRCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH’) 输出。

移位寄存器 (SRCLK) 和存储寄存器 (RCLK) 的时钟均为正边沿触发。如果将两个时钟连接在一起,则移位寄存器始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV8T165-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级、1.65V 至 5V、并联负载八通道移位寄存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT595-Q1 正在供货 具有三态输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT238-Q1 正在供货 ‌‌汽车级、4.5V 至 5.5V、3 线至 8 线反相和同相解码器和多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT151-Q1 正在供货 汽车级 8 输入多路复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT596-Q1 正在供货 汽车级 4.5V 至 5.5V、8 位串行输入并行输出移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT594-Q1 具有输出寄存器的 汽车级 8 位移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频