SN74AUP1G57
- Available in the Texas Instruments NanoStar™
Packages - Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 µA Maximum) - Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4.3 pF Typical at 3.3 V) - Low Input Capacitance (Ci = 1.5 pF Typical)
- Low Noise – Overshoot and Undershoot
<10% of VCC - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Includes Schmitt-Trigger Inputs
- Wide Operating VCC Range of 0.8 V to 3.6 V
- Optimized for 3.3-V Operation
- 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal
Operation - tpd = 5.3 ns Maximum at 3.3 V
- Suitable for Point-to-Point Applications
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
- APPLICATIONS
- Active Noise Cancellation (ANC)
- Barcode Scanners
- Blood Pressure Monitors
- CPAP Machines
- Cable Solutions
- E-Books
- Embedded PCs
- Field Transmitter: Temperature or Pressure
Sensors - HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning
- Network-Attached Storage (NAS)
- Server Motherboard and PSU
- Software Defined Radio (SDR)
- TV: High-Definition (HDTV), LCD, and Digital
- Video Communications Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The SN74AUP1G57 device features configurable multiple functions. The output state is determined by eight patterns of 3-bit input. The user can choose the logic functions AND, OR, NAND, NOR, XNOR, inverter, and noninverter. All inputs can be connected to VCC or GND.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74AUP1G57 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 6月 22日 | ||
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用简报 | 了解施密特触发器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 | |
| 应用简报 | 在系统设计中使用可配置逻辑 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |
| 选择指南 | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 选择指南 | 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) | 最新英语版本 (Rev.G) | 2012年 7月 16日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点