5-8-NL-LOGIC-EVM

支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

5-8-NL-LOGIC-EVM

立即订购

概述

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

特性
  • 支持多种逻辑和转换器件
  • 电路板设计可实现简单灵活的评估
  • 电路板 V 形分割线支持轻松分离电路板

  • 六个 4 引脚接头
  • 两个黑色测试点
  • 两个红色测试点

D 型触发器
SN74AUP1G74 低功耗单路上升沿 D 类触发器 SN74AUP1G79 低功耗单路上升沿 D 类触发器 SN74AUP1G80 低功耗单通道正边沿触发式 D 型触发器 SN74AUP2G79 低功耗双通道正边沿触发式 D 型触发器 SN74AUP2G80 低功耗双通道正边沿触发式 D 型触发器 SN74LVC1G175 具有异步清零功能的单路 D 类触发器 SN74LVC1G74 具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器

 

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
PCA9306H 2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

 

XOR(异或)门
SN74LVC1G386 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

 

与门
SN74AUP1G08 单通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门 SN74AUP2G08 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门 SN74LVC1G08 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门 SN74LVC1G08-Q1 汽车类、单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门 SN74LVC1G08B-Q1 汽车级单通道双输入 1.1V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门 SN74LVC1G09B-Q1 具有漏极开路输出的汽车级 1 通道、1.1V 至 5.5V、2 输入与门 SN74LVC1G11 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

与非门
SN74AUP1G00 单路 1 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门 SN74AUP2G00 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门 SN74LVC1G00 单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门 SN74LVC1G00B-Q1 汽车级、单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动器强度与非门 SN74LVC1G10 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门 SN74LVC1G132B-Q1 具有施密特触发输入的汽车级单通道、2 输入 1.1V 至 5.5V 与非门 SN74LVC1G38 具有漏极开路输出的单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

 

反向缓冲器和驱动器
SN74AUC1G04 单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器 SN74AUP1G04 单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP1G06 具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP1G14 具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP1G240 具有三态输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP2G04 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP2G06 具有漏极开路输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗逆变器 SN74AUP2G14 具有施密特触发输入的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP2G240 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP3G04 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74AUP3G06 具有漏极开路输出的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗逆变器 SN74AUP3G14 具有施密特触发输入的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 SN74LVC1G04 单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器 SN74LVC1G06 具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器 SN74LVC1G14 具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器 SN74LVC1G14-Q1 具有施密特触发输入的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 反相器 SN74LVC1G14B-Q1 具有施密特触发输入的汽车级单通道 1.1V 至 5.5V 逆变器 SN74LVC1G240 具有三态输出的单路 1.65V 至 5.5V 反相器 SN74LVC1G240B-Q1 具有三态输出的汽车级单通道 1.1V 至 5.5V 逆变器 SN74LVC1GU04 单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器 SN74LVC2G06 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 反相器 SN74LVC2GU04-Q1 汽车类 2 通道、1.65V 至 5.5V 反相器 SN74UVP1G04-Q1 汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G06-Q1 具有漏极开路输出的汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G14-Q1 具有施密特触发输入的汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G16 具有漏极开路输出和施密特触发输入的 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G16-Q1 具有漏极开路输出和施密特触发输入的汽车级低功耗低电压逆变器

 

可配置门
SN74AUP1G57 低功耗可配置多功能门 SN74AUP1G58 低功耗可配置多功能门 SN74AUP1G97 低功耗可配置多功能门 SN74AUP1G98 低功耗可配置多功能门 SN74LVC1G57 可配置多功能门 SN74LVC1G58 可配置多功能门 SN74LVC1G97 可配置多功能门 SN74LVC1G98 可配置多功能门

 

同相缓冲器和驱动器
SN74AUP1G07 具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP1G125 具有三态输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP1G126 具有三态输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP1G17 具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP1G34 单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G07 具有漏极开路输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G125 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G126 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G17 具有施密特触发输入的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G241 具有三态输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP2G34 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP3G07 具有漏极开路输出的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP3G17 具有施密特触发输入的 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74AUP3G34 3 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 SN74LVC1G07 具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G07-Q1 具有漏极开路输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G125 具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器 SN74LVC1G125-Q1 具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G125B-Q1 具有三态输出的汽车级单通道 1.1V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G126 具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器 SN74LVC1G126-Q1 具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G126B-Q1 具有三态输出的汽车级单通道 1.1V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC1G17 具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器 SN74LVC1G17-Q1 具有施密特触发输入的汽车类单路 1.65V 至 6.5V 缓冲器 SN74LVC1G17B-Q1 具有施密特触发输入的汽车级单通道 1.1V 至 6.5V 缓冲器 SN74LVC1G34 单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74LVC2G17 具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器 SN74UVP1G04 单通道 0.65V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G06 具有漏极开路输出的单通道 0.65V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G07 具有漏极开路输出的单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器 SN74UVP1G07-Q1 具有漏极开路输出的汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器 SN74UVP1G14 具有施密特触发输入的单通道 0.65V 至 3.6V 低功耗低电压逆变器 SN74UVP1G17 具有施密特触发输入的单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器 SN74UVP1G17-Q1 具有施密特触发输入的汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器 SN74UVP1G37 具有施密特触发输入和漏极开路输出的单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器 SN74UVP1G37-Q1 具有施密特触发输入的汽车级、单通道 0.63V 至 3.6V 低功耗低电压缓冲器

 

或门
SN74AUP1G32 单通道、双输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 或门 SN74AUP2G32 双通道、双输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 或门 SN74LVC1G32 单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门 SN74LVC1G32-Q1 汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门 SN74LVC1G32B-Q1 汽车级、单通道、2 输入、1.1V 至 5.5V 32mA 驱动强度或门 SN74LVC1G332 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

 

或非门
SN74AUP1G02 单路 2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗或非门 SN74AUP2G02 2 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗或非门 SN74LVC1G02 单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 或非门 SN74LVC1G02B-Q1 汽车级、单通道、2 输入、1.1V 至 5.5V 32mA 驱动器强度或非门 SN74LVC1G27 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

 

数字多路信号分离器和解码器
SN74LVC1G18 具有三态淘汰输出的二选一同向多路解复用器 SN74LVC1G19 2 选 1 解码器/多路复用器

 

电压转换器
LSF0002 适用于开漏或推挽应用的超小型自动双向转换器 SN74AVC1T45-Q1 具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器 SN74AVC2T245-Q1 具有可配置电压转换功能的汽车级 2 位双电源总线收发器 SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器 SN74AVC2T45-Q1 具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车级 2 位双电源总线收发器 SN74LXC2T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 2 位双电源收发器 TXU0101 单通道固定方向电平转换器 TXU0102-Q1 通道方向相同的汽车类双通道固定方向电平转换器 TXU0202-Q1 通道方向相反的汽车类双通道固定方向电平转换器

 

电压转换门
SN74AUP1T57 单电源电压转换器 SN74AUP1T58 单电源电压转换器 SN74AUP1T97 单电源电压转换器 SN74AUP1T98 单电源电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

5-8-NL-LOGIC-EVM 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 5-8-NL-LOGIC-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-23
证书 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-1-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频