SN74AUP2G07
- 低静态功耗 (ICC = 0.9µA,最大值)
- 低动态功耗 (Cpd = 1pF,3.3V 时的典型值)
- 低输入电容(Ci=1.5pF,典型值)
- 低噪声 – 过冲和下冲 低于 VCC 的 10%
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 输入迟滞在 Vhys = 250mV(3.3V 时的典型值)输入下 可实现缓慢的输入转换和更好的开关抗噪性
- 宽工作 VCC 范围为 0.8V 至 3.6V
- 针对 3.3V 运行进行了优化
- 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
- 3.3V 时,tpd = 3.3ns(最大值)
- 适用于点到点应用
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4500V 人体放电模型
- 1500V 充电器件模型
SN74AUP2G07 器件是一个具有漏极开路输出的双路缓冲门,可在 0.8V 至 3.6V 电压范围内运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有漏极开路输出的 SN74AUP2G07 低功耗双路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用简报 | 了解施密特触发器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 | |
| 选择指南 | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 选择指南 | 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) | 最新英语版本 (Rev.G) | 2012年 7月 16日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点