可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC1T45 正在供货 单位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

产品详情

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 2.5 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 2.5 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • DIR 输入电路以 VCCA 为基准
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±12mA
  • I/O 可耐受 4.6V 电压
  • Ioff 支持局部省电模式下运行
  • 最大数据速率典型值
    • 500Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
    • 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 280Mbps(转换至 1.5V)
    • 240Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • ±1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • DIR 输入电路以 VCCA 为基准
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±12mA
  • I/O 可耐受 4.6V 电压
  • Ioff 支持局部省电模式下运行
  • 最大数据速率典型值
    • 500Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
    • 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 280Mbps(转换至 1.5V)
    • 240Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • ±1000V 充电器件模型 (C101)

该一位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC1T45 可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

该一位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC1T45 可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC1T45 具有可配置电压转换和三态输出的 1 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 2月 28日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
测试报告 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
用户指南 PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 1994年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMP114EVM — TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块

TMP114EVM 可供用户评估 TMP114 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I2C 接口与主机和 TMP114 器件连接。

该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
  • 用户可将 TMP114 与其系统/主机连接。
  • 用户可使用 TMP114 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
  • 小型独立的电路板支持用户在系统中放置传感器。
  • 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AVC1T45 IBIS Model (Rev. B)

SCEM436B.ZIP (118 KB) - IBIS Model
PCB 布局

PMP7977 PCB

TIDU151.PDF (6781 KB)

许多 TI 参考设计都包括 SN74AVC1T45

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频