EVMK2GX

66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX

立即订购

概述

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 XDS200 仿真器,便于进行软件评估和调试。对于音频应用,K2G EVM 还互连到可选的配套音频子卡 (AUDK2G)。

特性
  • 以 1GHz 运行的 66AK2G12 C66x DSP+Arm Cortex-A15 处理器
  • 带 ECC 的 2GB DDR3L
  • TPS65911A PMIC
  • 音频和串行扩展头
  • 处理器 SDK(支持 Linux 和 TI-RTOS)

  • 电路板
  • 快速入门指南
  • 印刷版保修通知
  • LCD 支架
  • Mini B 转标准 A 型 USB 电缆
  • Micro B 转标准 A 型 USB 电缆
  • USB 适配器:USB micro A/B 转 A 型插座适配器
  • 以太网线缆
  • 母对母 RS-232 串行电缆(交叉电缆)
  • Micro SD 卡 (16GB)
  • SD 读卡器
  • 包装盒和 ESD 袋
不包含
  • 音频子卡
  • 电源

DC/DC converters
LM22675 具有精密使能功能的 4.5V 至 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器 TPS54429E 具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

 

ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TPD12S016 适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

 

MOSFET
CSD87330Q3D 采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

 

与门
SN74LVC1G08 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门 SN74LVC1G11 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

反向缓冲器和驱动器
SN74LVC1G04 单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

 

同相缓冲器和驱动器
SN74LVC1G07 具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

 

复位及看门狗 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

多通道 IC (PMIC)
TPS650006 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

 

时钟发生器
CDCM6208 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

 

热插拔控制器
LM5060 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

 

电压转换器
SN74AVC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器 SN74AVC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器 SN74AVC4T245 具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器 SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74AVCB164245 具有可配置转换和三态输出的 16 位双电源总线收发器

 

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8550 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP3985 具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器 TLV707 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

负载开关
TPS2051B 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS22913 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

 

音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

 

音频编解码器
TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop your audio product with the 66AK2G12

了解详情

Develop your audio product with the 66AK2G12

close
Begin development of high performance audio products with the 66AK2G12. Leverage available audio libararies and reference designs as well as best practices collateral.
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation board provides the hardware platform to start developing & testing audio solutions before the customers design their own board
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
子卡

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

Required
为什么必需? The K2G Audio Daughter Card works in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2GX) and allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, soundbars, automotive amplifier systems and mixing consoles
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0088 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AUDK2G 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0088 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — 适用于 K2Gx 的 Linux 处理器 SDK

Required
为什么必需? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the Mainline Linux operating system.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G 适用于 K2Gx 的 Linux 处理器 SDK

close
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Only used when creating an SD Card on Windows

SHA-256 校验和

Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain

K2G Linux SDK BSP Source Code

SHA-256 校验和

K2G Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

SHA-256 校验和

K2G Linux SDK Arago source downloads

SHA-256 校验和

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

产品
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

文档

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the K2G Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the K2G Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the K2G Linux SDK SD Card Creation section below.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — 适用于 K2Gx 的 RTOS 处理器 SDK

Required
为什么必需? This software development kit provides all the necessary components to evaluate and develop with the TI RTOS operating system.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 适用于 K2Gx 的 RTOS 处理器 SDK

close
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

产品
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

文档

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the K2G Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

驱动程序或库

AEC-AER — 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

Required
为什么必需? Acoustic echo cancellation/removal removes or minimizes acoustic echo in sound applications
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核 DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP 增强型产品 C6711D 浮点 DSP SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP 增强型产品 C6713 浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

AEC-AER 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

close
版本: 17.0.0.0
发布日期: 2013-9-10

AER for C55x Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核 DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP 增强型产品 C6711D 浮点 DSP SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP 增强型产品 C6713 浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

发布信息

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.

文档和相关资源

仅订购此硬件

开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-3-23
证书 EVMK2GX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
设计指南 66AK2G2x DSP + Arm 处理器音频处理设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-20
设计指南 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-7-5
设计指南 适用于 K2Gx GP EVM 设计指南的 PCI-Express PCB 设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-5
设计指南 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-5
应用手册 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018-3-14
用户指南 K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017-9-20
更多文献资料 K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 2017-9-15
白皮书 Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017-8-28
白皮书 Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017-8-2
更多文献资料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017-7-27
白皮书 Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017-5-9
更多文献资料 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017-2-2
应用手册 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2016-11-16
更多文献资料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016-3-14
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016-2-23

相关设计资源

硬件开发

子卡
AUDK2G 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

参考设计

参考设计
TIDEP-0088 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计 TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频