SN74AVC4T234
- 0.9V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
- 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.7ns
- 平衡传播延迟:tPLH = tPHL
- 低静态功耗,最大 ICC 为 5µA
- 如果任一 VCC 变为 0V,则会禁用输出
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 ±3mA
- A 侧输出端有 26Ω 串联电阻
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 输入迟滞可在输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关噪声抗扰度
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(小于 1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 500V 充电器件模型 (C101)
这款 4 位同相总线收发器采用两个独立的可配置电源轨来实现 B 端口输入和 A 端口输出之间的异步通信。A 端口旨在跟踪 VCCA,而 B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCA 和 VCCB 均可配置为 0.9V 至 3.6V 范围内的值。
SN74AVC4T234 解决方案可确保在整个 0.9V 至 3.6V 的 VCC 范围内实现极低的静态和动态功耗,满足电池供电型便携式应用的低功耗需求,从而延长电池的使用寿命。该产品还可以保持出色的信号完整性。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则 A 侧端口处于高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZWA) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点