可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC4T774 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 4 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 4 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 每个通道都具有独立的 DIR 控制输入
  • 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.1V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可耐受 4.6V 电压
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 典型数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护超过以下等级(测试符合 JESD 22 标准)
    • ±8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 250V 机器模型 (A115-A)
    • ±1500V 充电器件模型 (C101)
  • 每个通道都具有独立的 DIR 控制输入
  • 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.1V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可耐受 4.6V 电压
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 典型数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护超过以下等级(测试符合 JESD 22 标准)
    • ±8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 250V 机器模型 (A115-A)
    • ±1500V 充电器件模型 (C101)

这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.1V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.1V 至 3.6V。SN74AVC4T774 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此,可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC4T774 旨在实现数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或将两个输出端口置于高阻抗模式。当 B 输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC4T774 的设计方式决定了控制引脚(DIR1、DIR2、DIR3、DIR4 和 OE)由 VCCA 供电。该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。由于此器件具有 CMOS 输入,因此请勿将其悬空。如果输入未驱动至高 VCC 状态或低 GND 状态,则可能会导致比预期更大的 ICC 电流。由于输入电压稳定取决于许多因素(例如,电容、电路板布局布线、封装电感、周围条件等),因此,确保这些输入不处于错误的开关状态并将其连接到高电平或低电平,可更大限度地减少漏电流。

这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.1V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.1V 至 3.6V。SN74AVC4T774 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此,可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC4T774 旨在实现数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或将两个输出端口置于高阻抗模式。当 B 输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC4T774 的设计方式决定了控制引脚(DIR1、DIR2、DIR3、DIR4 和 OE)由 VCCA 供电。该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。由于此器件具有 CMOS 输入,因此请勿将其悬空。如果输入未驱动至高 VCC 状态或低 GND 状态,则可能会导致比预期更大的 ICC 电流。由于输入电压稳定取决于许多因素(例如,电容、电路板布局布线、封装电感、周围条件等),因此,确保这些输入不处于错误的开关状态并将其连接到高电平或低电平,可更大限度地减少漏电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC4T774 具有可配置电压电平转换和三态输出以及独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 2月 20日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 可视门铃设计优化和通用逻辑用例 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
白皮书 Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017年 5月 1日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

IBIS Model for SN74AVC4T774

SCEM539.ZIP (63 KB) - IBIS Model

许多 TI 参考设计都包括 SN74AVC4T774

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频