可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC8T245 正在供货 8 位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance
TXV0108-Q1 正在供货 汽车类双电源方向控制型八通道电压转换器 Improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.
功能与比较器件相似
TXV0106-Q1 正在供货 汽车级双电源固定方向六通道电压转换器 6 channel device with improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.

产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 TVSOP (DGV) 24 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 控制输入 V IH/V IL 电平以 V CCA 电压为基准
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率:
    • 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 控制输入 V IH/V IL 电平以 V CCA 电压为基准
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率:
    • 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)

这款 8 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245 经过优化,可在 V CCA/V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。

SN74AVC8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 ( OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVC8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 V CCA 供电。

SN74AVC8T245 与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 ’245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

这款 8 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245 经过优化,可在 V CCA/V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。

SN74AVC8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 ( OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVC8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 V CCA 供电。

SN74AVC8T245 与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 ’245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC8T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 11月 10日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 克服设计难题 - 实现高性能接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日
应用简报 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块

TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块

TXV0108 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0108 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AVC8T245 IBIS Model (Rev. A)

SCEM415A.ZIP (65 KB) - IBIS Model

许多 TI 参考设计都包括 SN74AVC8T245

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频