SN74AXC2T245

正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的双位 2 DIR 引脚双电源总线收发器

产品详情

Technology family AXC Applications JTAG, UART Bits (#) 2 High input voltage (min) (V) 0.45 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 23 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type CMOS Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications JTAG, UART Bits (#) 2 High input voltage (min) (V) 0.45 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 23 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type CMOS Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RSW) 10 2.52 mm² 1.8 x 1.4
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 每个通道的 DIR 控制输入
  • 无干扰电源定序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JEDEC JS-001 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 每个通道的 DIR 控制输入
  • 无干扰电源定序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JEDEC JS-001 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74AXC2T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的 2 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC2T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXC2T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIRx) 的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。SN74AXC2T245 器件旨在使控制引脚 (DIR) 以 VCCA 为基准。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

SN74AXC2T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的 2 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC2T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXC2T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIRx) 的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。SN74AXC2T245 器件旨在使控制引脚 (DIR) 以 VCCA 为基准。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN74AVC24T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 24 位双电源总线收发器 Similar function in 24-channel version

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T-SMALLPKGEVM

This EVM is designed to support DTM and RSW packages for the AXC and LVC family of DIR controlled bidirectional devices. The AXC and AVC devices belong to the low voltage direction controlled translation family with operating voltage from 0.65V to 3.6V (AXC) and 1.2 to 3.6 (AVC) with 12mA of drive (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AXC2T245 IBIS Model

SCEM596.ZIP (30 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSW) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频