AXC2T-SMALLPKGEVM
适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块
AXC2T-SMALLPKGEVM
概述
此 EVM 旨在支持 AXC 和 LVC 系列 DIR 控制双向器件的 DTM 和 RSW 封装。AXC 和 AVC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V (AXC) 和 1.2 至 3.6 (AVC),驱动强度为 12mA。
特性
- 已预装 SN74AXC2T45DTM 封装
- 展示 TI 的小型封装技术
- 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
- DIR 引脚;具有 10KΩ 电阻器上拉或下拉选项
电压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide | 2019-6-4 | |||
| 证书 | AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-6-24 |