SN74AXC2T45
- 符合 AEC-Q100 汽车标准
- 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 无干扰电源定序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC2T45 是一款使用两个独立可配置电源轨的 2 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC2T45 还与单电源系统兼容。
SN74AXC2T45 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIR) 上的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。SN74AXC2T45 器件旨在使控制引脚 (DIR) 以 VCCA 为基准。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
评估板
AXC2T-SMALLPKGEVM — 适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块
此 EVM 旨在支持 AXC 和 LVC 系列 DIR 控制双向器件的 DTM 和 RSW 封装。AXC 和 AVC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V (AXC) 和 1.2 至 3.6 (AVC),驱动强度为 12mA。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点