SN74BCT374

正在供货

八路边沿触发式 D 型触发器

产品详情

Number of channels 8 Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 60000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 60000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 与 TTL 设计相比,BiCMOS 设计显著降低了 ICCZ
  • 针对负载的完全并行访问
  • 经缓冲的控制输入
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 与 TTL 设计相比,BiCMOS 设计显著降低了 ICCZ
  • 针对负载的完全并行访问
  • 经缓冲的控制输入
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器

SNx4BCT374 器件包含八通道 D 型触发器,带有一个共享时钟 (CLK) 和输出使能 (OE) 引脚。

SNx4BCT374 器件包含八通道 D 型触发器,带有一个共享时钟 (CLK) 和输出使能 (OE) 引脚。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CD74HCT374 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路上升沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74HCT374 正在供货 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有三态输出的 SNx4BCT374 八路边沿触发式 D 类锁存器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 9月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训