SN74HCT374

正在供货

具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器

产品详情

Number of channels 8 Technology family HCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 22ns
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 单个封装中包含八个 D 型触发器
  • 针对负载的完全并行访问
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 22ns
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 单个封装中包含八个 D 型触发器
  • 针对负载的完全并行访问
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74ACT374 正在供货 具有三态输出的八通道 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT374 正在供货 具有三态输出的八通道边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74AHCT374 正在供货 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HCT374 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-3-25
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频