产品详情

Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 缓冲输入
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 宽工作温度范围: –40°C 至 +85°C
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • 缓冲输入
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 宽工作温度范围: –40°C 至 +85°C
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗

此器件包含六个具有开漏输出的独立反相器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

此器件包含六个具有开漏输出的独立反相器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74AC05 正在供货 具有开漏输出的 8 通道、1.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74LVC06A-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类 6 通道、1.65V 至 3.6V 反相器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
CD74ACT05 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和开漏输出的 6 通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74AC17-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 6 通道缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC07-Q1 正在供货 汽车级 1.5V 至 6V 六通道缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC04-Q1 正在供货 汽车类 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC05 具有漏极开路输出的六路反相器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-2-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HC05 Behavioral SPICE Model

SCLM230.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频