产品详情

Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 低功耗:ICC,80µA(最大值)
  • tpd典型值 = 11ns
  • 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 1µA 低输入电流(最大值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 低功耗:ICC,80µA(最大值)
  • tpd典型值 = 11ns
  • 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 1µA 低输入电流(最大值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。

SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AC244 正在供货 具有三态输出的 8 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74ACT244 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74HCT244 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC244 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-4
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17
应用手册 根据逻辑和转换用例优化交流驱动控制面板系统 PDF | HTML 英语版 2021-5-26
应用手册 Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B) 2005-2-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HC244 Behavioral SPICE Model

SCLM219.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74HC244 IBIS Model (Rev. A)

SCHM004A.ZIP (25 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频