产品详情

Technology family AC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm)
  • 工作电压范围为 2V 至 6V VCC
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns
  • 工作电压范围为 2V 至 6V VCC
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns

这些八通道缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线用接收器和发送器的性能和密度。

这些八通道缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线用接收器和发送器的性能和密度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHC374-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八通道边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC541-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC273-Q1 正在供货 具有清零端的汽车级八通道 D 类触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC240-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八通道 2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74LVC540A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 8 通道、1.65V 至 3.6V 逆变器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC574A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 1.65V 至 3.6V 八路边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
新 SN74AHC9541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车级八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC245-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 2V 至 5.5V 八通道总线收发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC373-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路透明 D 类锁存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74LVC244A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS244 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC573A-Q1 正在供货 汽车类具有三态输出的八路透明 D 级锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC244 正在供货 具有三态输出的 8 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC573-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路透明 D 级锁存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC244-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AC244 具有三态输出的八路缓冲器或驱动器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-3-15
应用简报 交流系列逻辑缓冲器的散热注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-22
应用手册 Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B) 2005-2-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AC244 Behavioral SPICE Model

SCAM133.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频