产品详情

Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT367 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 6 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHC367 正在供货 具有三态输出的 6 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD4050B 正在供货 6 通道、3V 至 18V 缓冲器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4049UB 正在供货 6 通道、3V 至 18V 反相器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC367 具有三态输出的六路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-6-16
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HC367 Behavioral SPICE Model

SCLM213.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频