SN74HC393

正在供货

产品详情

Function Counter Bits (#) 4 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗:80µA 最大 ICC
  • tpd典型值 = 13ns
  • 5V 时,输出驱动为 ±4mA
  • 低输入电流,最大值 1 µA
  • 具有独立时钟的双路 4 位二进制计数器
  • 针对每个 4 位计数器的直接清零
  • 可将计数器封装数量减少 50%,从而显著提高系统密度
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗:80µA 最大 ICC
  • tpd典型值 = 13ns
  • 5V 时,输出驱动为 ±4mA
  • 低输入电流,最大值 1 µA
  • 具有独立时钟的双路 4 位二进制计数器
  • 针对每个 4 位计数器的直接清零
  • 可将计数器封装数量减少 50%,从而显著提高系统密度

’HC393 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。

’HC393 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD4013B 正在供货 CMOS 双通道 D 类触发器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD74HCT393 正在供货 高速 CMOS 逻辑双路 4 级二进制计数器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74LS74A 正在供货 具有预设和清零功能的双通道 D 类上升沿触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC393 双路 4 位二进制计数器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-12-30
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17
应用手册 HCMOS Design Considerations (Rev. A) 2002-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频