SN74HCT574
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 高电流三态同相输出直接驱动总线或驱动最多 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 22ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1 µA
- 输入兼容 TTL 电压
- 总线结构引脚分配
这些八路边沿触发 D 类触发器具有专为总线驱动设计的三态输出。’HCT574 器件尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点