可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV123A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All
Ports - Schmitt-Trigger Circuitry on A, B, and
CLR Inputs
for Slow Input Transition Rates - Edge Triggered From Active-High or Active-Low
Gated Logic Inputs - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Retriggerable for Very Long Output Pulses, up to
100% Duty Cycle - Overriding Clear Terminates Output Pulse
- Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV123A-Q1 device is a dual retriggerable monostable multivibrator designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV123A-Q1 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator With Schmitt-Trigger Inputs 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2016-6-14 | ||
| 产品概述 | 使用离散逻辑的可配置定时复位 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-5-15 | |
| 应用手册 | 具有响应检测和系统复位功能的控制器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-22 | |
| 应用手册 | 使用 SN74LVC1G123 单稳多谐振荡器进行设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-7-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |