产品详情

Technology family AHC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 40
Technology family AHC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 40
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,10.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,10.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC139-Q1 包含两个 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

SN74AHC139-Q1 包含两个 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC2G100-Q1 正在供货 具有触发器和施密特触发输入的汽车级双通道 1.1V 至 3.6V 可配置栅极 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS153-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类双通道 4:1 多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC2G101-Q1 正在供货 具有施密特触发输入、用于时钟输入信号的汽车级双通道 1.1V 至 3.6V 可配置门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
TPUL2G123-Q1 正在供货 汽车级 2 通道可再触发单稳态 RC 可调脉冲发生器,CLR RE 上的触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
TPUL2T323-Q1 正在供货 具有 1000 倍、TTL 输入、CLR RE 触发器的汽车级双通道可再触发单稳态 RC 脉冲发生器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC139-Q1 汽车级 双通道 2 位至 4 位解码器/多路信号分离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频