SN74LV125AT

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 4 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

产品详情

Technology family LV-AT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family LV-AT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 在 4.5V 至 5.5V V CC 下运行
  • 电压为 5V 时,t pd 典型值为 3.8ns
  • V CC = 5V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC = 5V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 在 4.5V 至 5.5V V CC 下运行
  • 电压为 5V 时,t pd 典型值为 3.8ns
  • V CC = 5V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC = 5V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV125AT 器件是一款四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 ( OE) 输入为高电平时,输出被禁用。

SN74LV125AT 器件是一款四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 ( OE) 输入为高电平时,输出被禁用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AUC126 正在供货 具有三态输出的 4 通道、0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC02 正在供货 4 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 高速或非门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC32 正在供货 4 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V、超高速 (2.4ns) 或门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC125 正在供货 具有三态输出的 4 通道、0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74LS08 正在供货 4 通道、2 输入、4.75V 至 5.25V、16mA 驱动强度双极与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV125AT 具有三态输出的四路总线缓冲器闸 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV125AT Behavioral SPICE Model

SCEM655.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频