SN74LV164A

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV164A 器件是 8 位并行输出串行移位寄存器,专为 2V 至 5.5V V CC 运行而设计。

SN74LV164A 器件是 8 位并行输出串行移位寄存器,专为 2V 至 5.5V V CC 运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS264-Q1 正在供货 汽车级 8 位并行输出串行移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS164-Q1 正在供货 汽车类 8 位串行输入/并行输出移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS30-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 8 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS30 正在供货 具有施密特触发器输入的 8 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS264 正在供货 8 位并行输出串行移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC3G57 正在供货 三通道可配置多功能门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC3G58 正在供货 三通道可配置多功能门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV164A 8 位并行输出串行移位寄存器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023-4-3
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15
设计指南 EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016-6-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV164A IBIS Model

SCEM131.ZIP (16 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01007 — 具有顺序转向动画的 EMC 兼容汽车 LED 尾灯参考设计

此设计是用于具有顺序转向动画的汽车尾灯的模拟解决方案。此设计与 TL81000 RI 和第三方 EMC 实验室中的 BCI 测试兼容。此设计还展示了故障模式期间对低静态电流的全面汽车级诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并联 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器元件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该特性,可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-CC2650RC — 远程声控参考设计

SimpleLink™ 多标准 CC2650 远程控制参考设计是一种一体化解决方案,用于开发基于语音的低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制。此参考设计展示了去耦和射频的推荐布局,有助于实现最佳射频性能。此设计采用适用于平衡-非平衡变压器和滤波器的分立元件,同时还采用倒 F 型 PCB 天线,可以低成本实现良好性能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频