TIDC-CC2650RC

远程声控参考设计

TIDC-CC2650RC

设计文件

概述

SimpleLink™ 多标准 CC2650 远程控制参考设计是一种一体化解决方案,用于开发基于语音的低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制。此参考设计展示了去耦和射频的推荐布局,有助于实现最佳射频性能。此设计采用适用于平衡-非平衡变压器和滤波器的分立元件,同时还采用倒 F 型 PCB 天线,可以低成本实现良好性能。

特性
  • 设计符合 ETSI (EN300328) 和 FCC(FCC 第 15.247 部分)规范
  • 支持多标准、蓝牙低能耗和 Zigbee RF4CE 连接
  • 具备语音激活命令和搜索等高级功能
  • 较低的运行和睡眠电流、快速启动时间和快速模式切换等实现超低功耗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ3.PDF (3696 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMI1.PDF (37 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMI0.PDF (274 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMI3.ZIP (11610 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC7.ZIP (347 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMI2.PDF (472 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMH9.PDF (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22910A使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74LV164A8 位并行输出串行移位寄存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC2650 Remote Control Design Guide 2016-8-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频