SN74LV1T08

正在供货

具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正与门

产品详情

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

  • VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

SN74LV1T08 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入与门,可支持电压转换应用。

SN74LV1T08 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入与门,可支持电压转换应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT1G08 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
功能与比较器件相似。
SN74AHCT1G125-Q1 正在供货 具有三态输出和 TTL 兼容型输入的汽车类单通道 3V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G04-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类单路 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T08 单电源 2 输入正与门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-11-6
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025-11-13
应用手册 LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-16
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021-4-15
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015-4-30
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV1T08 Behavioral SPICE Model

SCLM184.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LV1T08 IBIS Model (Rev. A)

SCLM105A.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪

超便携近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。该参考设计支持低功耗蓝牙,可为食品、农业、制药、石化等应用中的手持式光谱仪实现移动实验室测量。凭借 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络用于实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频