SN74LV373A-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
Number of channels 8 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -16 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 8.5ns
  • V CC = 3.3V、TA = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合汽车应用要求
  • V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 8.5ns
  • V CC = 3.3V、TA = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV373A-Q1 器件是一款八路透明 D 类锁存器,可在 2V 至 5.5 V CC 下运行。在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。当 LE 为低电平时,Q 输出锁存在 D 输入端设置的逻辑电平。

SN74LV373A-Q1 器件是一款八路透明 D 类锁存器,可在 2V 至 5.5 V CC 下运行。在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。当 LE 为低电平时,Q 输出锁存在 D 输入端设置的逻辑电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 SN74AHC7541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车级八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
新 SN74AHC9541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车级八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC240-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八通道 2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV373A-Q1 具有三态输出的八路透明 D 类锁存器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-4-3
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频